Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYDPLA155HG |
Schneider-Electric
 
NSYDPLA155HG picture- web-product-data-sheet
NSYDPLA155HG
Ajtó PLA elosztószektrényhez 1500x500
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Application Többcélú
For enclosure nominal dimensions -
Szerelési hely Mellső
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLD
Készülék összetétel 1 ajtók
Reteszelő rendszer fogantyúval
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag Ajtó: üvegszállal erősített poliészter
Szín Ajtó: szürke (RAL 7035)
Zárolási típus Zár, 5 mm-es dupla rudas
Reteszek száma 1
Ajtó típusa Sima
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Megfordítható (180 °)
Legnagyobb terhelés 30 kg/m²
Magasság 1500 mm
Szélesség 500 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,000 cm
1. csomag szélessége 53,000 cm
1.csomag hossza 153,000 cm
1. csomag súlya 9,850 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P2M
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 42,000 cm
2. csomag szélessége 120,000 cm
2. csomag hossza 200,000 cm
2. csomag súlya 129,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959