Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYDPLM54TG |
Schneider-Electric
 
NSYDPLM54TG picture- web-product-data-sheet
NSYDPLM54TG
Átlátszó ajtó NSYPLM54T-hez,zár nélk.
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Application Többcélú
For enclosure nominal dimensions -
Szerelési hely Mellső
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLM
Készülék összetétel 1 ajtók
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag Ajtó: üvegszállal erősített poliészter
Szín Ajtó: szürke (RAL 7035)
Ajtó típusa Üvegezett
Ajtónyitási oldal Jobb (180 °)
Bal
Legnagyobb terhelés 50 kg/m²
Magasság 530 mm
Szélesség 430 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,000 cm
1. csomag szélessége 47,000 cm
1.csomag hossza 52,000 cm
1. csomag súlya 2,672 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 29,000 cm
2. csomag szélessége 45,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 16,032 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem