Schneider-Electric
 
NSYDPLM64G picture- web-product-data-sheet
NSYDPLM64G
Ajtó NSYPLM64 elosztósz-hez,zár nélk.
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Application Többcélú
For enclosure nominal dimensions -
Szerelési hely Mellső
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLM
Készülék összetétel 1 ajtók
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag Ajtó: üvegszállal erősített poliészter
Szín Ajtó: szürke (RAL 7035)
Ajtó típusa Sima
Ajtónyitási oldal Jobb (180 °)
Bal
Legnagyobb terhelés 50 kg/m²
Magasság 647 mm
Szélesség 436 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,500 cm
1. csomag szélessége 46,000 cm
1.csomag hossza 63,000 cm
1. csomag súlya 2,690 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 21,450 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem