Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYDPR120 |
Schneider-Electric
 
NSYDPR120 picture- web-product-data-sheet
NSYDPR120
DIN sín (1200)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Anwendung Többcélú
Termékcsalád Spacial
Termék vagy alkatrész típusa Sínek nagy terheléshez
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
A sín típusa Duplaprofilos DIN
Szekrény névleges méretei -
Termékcsalád kompatibilitása Spacial Spacial SFHD
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SF 5G
Spacial Spacial VDM
Spacial Spacial SDB
Készülék összetétel Rögzítőelemek
1 sínek
Mennyiség készletenként 20 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Anyag Horganyzott acél
Felületkezelés Horganyzott
Rögzítési mód Rögzítő készlettel - szekrény szerkezet elhelyezés
Beállítás Folyamatos szabályozás
25 mm-es lépésekben
Hossz Valós: 1190 mm
Névleges: 1200 mm
Magasság Névleges: 15 mm
Szélesség Névleges: 35 mm
Mélység Névleges : 35 mm
Vastagság 1,5 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,5 cm
1. csomag szélessége 3,7 cm
1.csomag hossza 118,8 cm
1. csomag súlya 1,115 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen