Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYDS3D106 |
Schneider-Electric
 
NSYDS3D106 picture- web-product-data-sheet
NSYDS3D106
Spacial teli ajtó S3D 1000x600
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Application Többcélú
For enclosure nominal dimensions -
Szerelési hely Mellső
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT S3D
Készülék összetétel 1 ajtók
Reteszelő rendszer fogantyúval
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag Ajtó: acéllemez
Szín Szürke (RAL 7035)
Felületkezelés Texturált epoxi poliészter
Zárolási típus Zár, 3 mm-es dupla rudas
Reteszek száma 1
Ajtó típusa Sima
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Legnagyobb terhelés 50 kg/m²
Magasság Névleges: 1000 mm
Szélesség Névleges: 600 mm
Nettó súly 7,425 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,500 cm
1. csomag szélessége 61,500 cm
1.csomag hossza 101,000 cm
1. csomag súlya 10,274 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 15
2.csomag magassága 103,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 168,110 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142