Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYDS3D86R |
Schneider-Electric
 
NSYDS3D86R picture- web-product-data-sheet
NSYDS3D86R
Spacial teli ajtó S3D 800x600 jobb
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Jobb ajtó
Application Többcélú
For enclosure nominal dimensions -
Szerelési hely Mellső
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT S3D
Készülék összetétel 1 ajtók
Reteszelő rendszer fogantyúval
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag Ajtó: acéllemez
Szín Szürke (RAL 7035)
Felületkezelés Texturált epoxi poliészter
Zárolási típus Zár, 3 mm-es dupla rudas
Reteszek száma 1
Ajtó típusa Sima
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Legnagyobb terhelés 50 kg/m²
Magasság Névleges: 800 mm
Szélesség Névleges: 600 mm
Nettó súly 5,94 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 81,000 cm
1. csomag szélessége 62,500 cm
1.csomag hossza 5,000 cm
1. csomag súlya 8,550 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 65,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 96,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
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
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months