|
|
|
NSYDS3HD106
1000x600 for WM S3HD ajtó
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ajtó
|
Application
|
Nagy teljesítményű
|
For enclosure nominal dimensions
|
- H: 1000 mm W: 600 mm
|
Szerelési hely
|
Mellső
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT S3HD kompakt szekrény
|
Készülék összetétel
|
1 ajtók
3 forgópántok
1 alsó légcsatorna
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Ajtó: acél rozsdamentes bevonattal
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Poliészter por
|
Zárolási típus
|
Zár, 3 mm-es dupla rudas
|
Reteszek száma
|
1
|
Ajtó típusa
|
Sima
|
Ajtónyitási oldal
|
Megfordítható (120 °)
|
Legnagyobb terhelés
|
200 kg
|
Magasság
|
Névleges: 1000 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 600 mm
|
Vastagság
|
1,5 mm
|
Nettó súly
|
7,425 kg
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK10 conforming to IEC 62262
|
Környezeti jellemző
|
Korrózióállóság C4H megfelel ISO 12944: 2000
UV-álló megfelel IEC 62208
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
60,500 cm
|
1.csomag hossza
|
101,000 cm
|
1. csomag súlya
|
10,534 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
68,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
117,340 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
Visszaváltás
|
No
|
|
|