|
|
|
NSYDT25
Spacial szétszerelő eszköz bepattintós kábelbevezetőhöz M25
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 12, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerszám
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelkezelő tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Tömszelence
|
Menet típusa
|
M25
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Anyag
|
PA (polyamide) 6
|
Kiegészítő jellemzők
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Magasság
|
13 mm
|
Nettó súly
|
0,004 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,5 cm
|
1.csomag hossza
|
20 cm
|
1. csomag súlya
|
4 g