Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYEC361 |
Schneider-Electric
 
NSYEC361 picture- web-product-data-sheet
NSYEC361
1 bemenetes kábelbevezető lemez (300*600) SF
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Termék vagy alkatrész típusa Kábel tömítőlemez csatlakozókhoz
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Kábelkezelő tartozék
Application Prisma alkalmazás
Többcélú
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma PH
PanelSeT PanelSeT SFM
Szerelési hely Szekrény alsó része
Kábeltömítés típusa Szabvány
Kábelbemenet 1 bevezető
Készülék összetétel Rögzítőelemek
1 lemezek
15 x 25 mm keresztmetszetű poliuretán tapadó tömítés
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Galvanizált acél
Kiegészítő jellemzők
Magasság 20 mm
Szélesség Névleges: 300 mm
Hasznos: 116 mm
Valós: 144 mm
Mélység Névleges : 600 mm
Vastagság 1,5 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,000 cm
1. csomag szélessége 13,000 cm
1.csomag hossza 45,500 cm
1. csomag súlya 1,342 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 29,000 cm
2. csomag szélessége 45,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 26,840 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 10
Garancia
Garancia 18 months