Schneider-Electric
 
NSYEC88 picture- web-product-data-sheet
NSYEC88
Teli kábelbevezető lemez (800*800) SF
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Termék vagy alkatrész típusa Kábel tömítőlemez csatlakozókhoz
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Kábelkezelő tartozék
Application Többcélú
Elektronikus alkalmazás
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SFM
Szerelési hely Szekrény alsó része
Kábeltömítés típusa Szabvány
Kábelbemenet Sima
Készülék összetétel Rögzítőelemek
1 lemezek
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Galvanizált acél
Kiegészítő jellemzők
Magasság 30 mm
Szélesség Névleges: 800 mm
Hasznos: 616 mm
Mélység Névleges : 800 mm
Valós : 720 mm
Vastagság 1,5 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,000 cm
1. csomag szélessége 66,000 cm
1.csomag hossza 72,000 cm
1. csomag súlya 6,282 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 25
2.csomag magassága 88,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 173,500 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 45
Garancia
Garancia 18 months