Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYECA42 |
Schneider-Electric
 
NSYECA42 picture- web-product-data-sheet
NSYECA42
Fém összekötő elem sínekhez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Category Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozó
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT CT
PanelSeT S3D
PanelSeT S3CM
Application Többcélú
Nominal dimensions of the housing -
Szerelési hely C20 és C40 sínek között
Készülék összetétel 1 csatlakozó
Mennyiség készletenként 20 darabos készlet
Anyag Acél
Kiegészítő jellemzők
Felületkezelés Horganyzott
Rögzítési mód Rögzítő készlettel
Magasság 8 mm
Szélesség 21,3 mm
Mélység 40,5 mm
Vastagság 2 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,5 cm
1. csomag szélessége 10,3 cm
1.csomag hossza 10,8 cm
1. csomag súlya 41,0 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen