|
NSYECV8121
Ventil. kábelbevezető lemez 1 bev. 800x1200
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábel tömítőlemez csatlakozókhoz
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelkezelő tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SFHD
|
Szerelési hely
|
Szekrény alsó része
|
Kábeltömítés típusa
|
Szellőzött
|
Kábelbemenet
|
1 bevezető
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
1 lemezek
15 x 25 mm keresztmetszetű poliuretán tapadó tömítés
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Galvanizált acél
|
Kiegészítő jellemzők
Magasság
|
22 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 800 mm
Hasznos: 616 mm
Valós: 644 mm
|
Mélység
|
Névleges : 1200 mm
|
Vastagság
|
1,5 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
54 cm
|
1.csomag hossza
|
64,4 cm
|
1. csomag súlya
|
7,442 kg
|
Garancia
|