|
|
|
NSYEL136D6
Földelővezeték L130mm 6mm2 D6,4 10 darabos készlet
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Anwendung
|
Többcélú
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Föld és nulla csatlakozó
|
Készülék összetétel
|
1 ólom
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
PVC (polivinil-klorid) Zöld és sárga esetén tokozás
Réz PN 16 esetén terminál
|
Rögzítési mód
|
A hátlemezeken - földelőcsatlakozáson elhelyezés
|
Hossz
|
130 mm
|
Szélesség
|
10 mm
|
Névleges keresztmetszet
|
6 mm²
|
Átmérő
|
6,4 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,000 cm
|
1.csomag hossza
|
13,000 cm
|
1. csomag súlya
|
10,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
20,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,000 cm
|
2. csomag hossza
|
1,000 cm
|
2. csomag súlya
|
106,000 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|