Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYEMA20 |
Schneider-Electric
 
NSYEMA20 picture- web-product-data-sheet
NSYEMA20
C sín EMA összekötő 60X20
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Category Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozó
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT CT
PanelSeT S3D
PanelSeT S3CM
Application Többcélú
Nominal dimensions of the housing -
Szerelési hely C20 sínek között
Készülék összetétel 1 csatlakozó
Mennyiség készletenként 20 darabos készlet
Anyag Acél
Kiegészítő jellemzők
Felületkezelés Horganyzott
Rögzítési mód Rögzítő készlettel
Hossz 60 mm
Magasság 6 mm
Szélesség 21,3 mm
Mélység 60 mm
Vastagság 2 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,2 cm
1. csomag szélessége 8,5 cm
1.csomag hossza 12,0 cm
1. csomag súlya 40,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 6,2 cm
2. csomag szélessége 8,5 cm
2. csomag hossza 12,0 cm
2. csomag súlya 800,0 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen