|
|
|
NSYEMPOLN
Lapos takarólemez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Zárható fedőlap
|
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő kiegészítő
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Lapos kilincs retesz
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Rögzítés
|
Közvetlen szerelés fogantyúra
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT SD
|
Készülék összetétel
|
1 alakos zárbetét
1 lapos kulcslyukpajzs zárral
Rögzítőelemek
Kulcs
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Kulcslyukpajzs: műanyag
|
Zárolási típus
|
Zár, 5 mm-es dupla rudas
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,0 cm
|
1.csomag hossza
|
32,0 cm
|
1. csomag súlya
|
75,0 g