Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYEX1008 |
Schneider-Electric
 
NSYEX1008 picture- web-product-data-sheet
NSYEX1008
Hatlapfejü távtartó
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Category Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Távtartó
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT CT
PanelSeT S3D
PanelSeT S3CM
Application Többcélú
Nominal dimensions of the housing -
Szerelési hely Szerelőlemezen
Kapcsolóberendezés
Más hatszögletű távtartó
Készülék összetétel 1 távtartó
Mennyiség készletenként 100 darabos készlet
Anyag Galvanizált acél
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Csavarozva
Magasság 100 mm
ISO menet M8
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,000 cm
1. csomag szélessége 22,000 cm
1.csomag hossza 14,000 cm
1. csomag súlya 95,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 10,000 cm
2. csomag szélessége 22,000 cm
2. csomag hossza 14,000 cm
2. csomag súlya 9,478 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen