|
|
|
NSYEX306
Hatszögletű távtartók M6 magasság 30mm
|
|
|
Fő jellemzők
Category
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Távtartó
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT CT
PanelSeT S3D
PanelSeT S3CM
|
Application
|
Többcélú
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Szerelési hely
|
Kapcsolóberendezés
Más hatszögletű távtartó
Szerelőlemezen
|
Készülék összetétel
|
1 távtartó
|
Mennyiség készletenként
|
100 darabos készlet
|
Anyag
|
Galvanizált acél
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csavarozva
|
Magasság
|
30 mm
|
ISO menet
|
M6
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,000 cm
|
1.csomag hossza
|
6,000 cm
|
1. csomag súlya
|
15,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
6,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
14,000 cm
|
2. csomag hossza
|
9,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,480 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|