|
|
|
NSYFXMNT80W
Masterp.NT/MTZ1 kikocsizható W800 szerelőlap
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
For enclosure nominal dimensions
|
- W: 800 mm
|
Beépített készülék
|
Kihúzható NT06...16 esetén Masterpact (3P vagy 4P)
Kihúzható MTZ1 06...16 esetén Masterpact (3P vagy 4P)
|
Szerelési hely
|
On universal cross railszélesség65 mm)
On quick cross railszélesség65 mm)
|
Szerelőlemez leírás
|
Előlyukasztott
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SFHD
|
Készülék összetétel
|
1 szerelőlemez pánt
G2 M1 szintetikus normál szűrő
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Acél
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csavarokkal - csavartípus M6 - sín elhelyezés
|
Magasság
|
30 mm
|
Szélesség
|
771 mm
|
Mélység
|
230 mm
|
Nettó súly
|
5,7 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
24,5 cm
|
1.csomag hossza
|
78,5 cm
|
1. csomag súlya
|
6,04 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
48,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
132,8 kg