Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYGDD |
Schneider-Electric
 
NSYGDD picture- web-product-data-sheet
NSYGDD
S3D 2db-os csomag dupla plombálható ajtó
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Termék vagy alkatrész típusa Hézagtömítő profil csatlakozókkal ellátott kábelhez
Application Többcélú
Nominal dimensions of the housing -
Szerelési hely A szekrényen
Tartománykompatibilitás PanelSeT S3D, CRN, S57, S3X enclosures
Készülék összetétel Hézagtömítő profil
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Szigetelőszalag - ajtó elhelyezés
Hossz 50 mm
Nettó súly 0,042 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,000 cm
1. csomag szélessége 20,000 cm
1.csomag hossza 12,000 cm
1. csomag súlya 42,000 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142