|
|
|
NSYHLCR50
2 keresztsín nagy terheléshez 500
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Nagy terhelhetőségű
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sínek nagy terheléshez
|
Application
|
Többcélú
|
Nominal dimensions of the housing
|
- D: 500 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SF 5G
|
Szerelési hely
|
Szekrényszerkezeten
|
Szerelési támogatás
|
Alsó keret
Nagy terhelhetőségű kiegészítő készlet
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
2 sínek
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Galvanizált acél
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel - csavartípus M6
|
Beállítás
|
25 mm-es osztásonként állítható
|
Maximális terhelés
|
525 kg
|
Szélesség
|
Rögzítő központi részek: 450 mm
Névleges: 500 mm
|
Vastagság
|
3 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,000 cm
|
1.csomag hossza
|
48,000 cm
|
1. csomag súlya
|
2,600 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
29,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
37,500 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
52,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|