Schneider-Electric
 
NSYLAMDCM picture- web-product-data-sheet
NSYLAMDCM
LED lampa DC apa csatlakozo
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Kábelcsatlakozó
Application Cable installation
További információ Feszülés csökkentéssel
[In] névleges áramerősség 16 A
Névleges feszültség 250 V
Hálózat típusa DC
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozó típusa Dugó
Anyag Poliamid 6,6
Body colour Fekete
Head colour Brown
Rögzítési mód Csavarral rögzített
Kábel külső átmérője 5,5…9 mm
Névleges keresztmetszet 0,5…2,5 mm²
Kábel keresztmetszete 0,5…2,5 mm²
Magasság 13,8 mm
Szélesség 23 mm
Mélység 53,2 mm
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,5 cm
1. csomag szélessége 12,5 cm
1.csomag hossza 7,0 cm
1. csomag súlya 5,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ