Schneider-Electric
 
NSYLCK18SF picture- web-product-data-sheet
NSYLCK18SF
SF-SM zárrendszer 1800H
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Termék vagy alkatrész típusa Reteszelő rendszer
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rögzítő kiegészítő
Tartozék / különálló alkatrész típusa Reteszelő rendszer
Készülék alkalmazás Többcélú
Rögzítés Közvetlen szerelés fogantyúra
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SF
Készülék összetétel 1 zárókilincs
Reteszelő rendszer fogantyúval
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Rods: horganyzott acél
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 66,000 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 8,000 cm
1. csomag súlya 1,010 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 29,000 cm
2. csomag szélessége 37,500 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 10,100 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 6
Garancia
Garancia 18 months