|
|
|
NSYLCR60
6 kersztsín lütze szer.laphoz 600
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kereszt oszlop
|
Application
|
Többcélú
|
Nominal dimensions of the housing
|
- D: 600 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SFHD
|
Szerelési hely
|
Szekrény oldalai
|
Szerelési támogatás
|
Lutze váz
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
6 keresztsínek
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Galvanizált acél
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Beállítás
|
Állítható magasság vag mélység, 25 milliméteres lépésekben
|
Magasság
|
45 mm
|
Szélesség
|
Rögzítő központi részek: 550 mm
Névleges: 600 mm
|
Vastagság
|
2,5 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6 cm
|
1. csomag szélessége
|
46 cm
|
1.csomag hossza
|
68 cm
|
1. csomag súlya
|
3,648 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|