Schneider-Electric
 
NSYMB54 picture- web-product-data-sheet
NSYMB54
Szigetelt szerelőlap (500*400)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Szerelőlemez rögzített része
Készülék alkalmazás Többcélú
Szekrény névleges méretei - H: 500 mm W: 400 mm
Szerelési hely Közvetlen rögzítés a hátlemezeken
Lépcsős csúszka
Szerelőlemez leírás Teli
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thorsman Thalassa PLM
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Csupasz réz
Szín Fekete (RAL 9005)
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Csavar nélküli - csavartípus M8
Rögzítő készlettel
Állandó engedélyezhető teljesítmény 50 kg
Magasság 465 mm
Szélesség 350 mm
Vastagság 4 mm
Nettó súly 9 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,500 cm
1. csomag szélessége 35,000 cm
1.csomag hossza 46,500 cm
1. csomag súlya 998,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 20,610 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 80
3.csomag magassága 45,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 94,440 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám F0a7ce1b-1203-4036-ab50-52a050b14839