|
|
|
NSYMB86
Szigetelt szerelőlap (765*550)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Szekrény névleges méretei
|
- H: 800 mm W: 600 mm
- H: 800 mm W: 1200 mm
|
Szerelési hely
|
Közvetlen rögzítés a hátlemezeken
Lépcsős csúszka
|
Szerelőlemez leírás
|
Teli
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thorsman Thalassa PLM
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Csupasz réz
|
Szín
|
Fekete (RAL 9005)
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csavar nélküli - csavartípus M8
Rögzítő készlettel
|
Állandó engedélyezhető teljesítmény
|
120 kg
|
Magasság
|
765 mm
|
Szélesség
|
550 mm
|
Vastagság
|
4 mm
|
Nettó súly
|
23 kg
|
Különböző sajátosság
|
H800 x W1200 szekrényekkel
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
55,000 cm
|
1.csomag hossza
|
76,500 cm
|
1. csomag súlya
|
2,442 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
42,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
257,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
SCIP szám
|
F0a7ce1b-1203-4036-ab50-52a050b14839
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|