|
|
|
NSYMBC68
Hátsó elválasztólap (600*800)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Partíció
|
Anwendung
|
Cellás alkalmazás
|
Nennmaße des Gehäuses
|
-
|
Szerelési hely
|
Hátsó
|
Rögzítés
|
Osztott tálca
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SFP
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
1 hátsó felosztás
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Galvanizált acél
|
Magasság
|
Valós: 616 mm
Névleges: 600 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 800 mm
Valós: 706 mm
|
Mélység
|
20 mm
|
Garancia
|
|