Schneider-Electric
 
NSYMCOD284 picture- web-product-data-sheet
NSYMCOD284
Vezérlőpult egység (800)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Interfész tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Vezérlőszekrény
Anwendung Cellás alkalmazás
Nennmaße des Gehäuses - W: 800 mm
Szerelési hely Szekrény elülső része
Szerelési támogatás Nemzetközi IEC szabványos perem
Termékcsalád kompatibilitása Spacial Spacial SFP
Készülék összetétel Rögzítőelemek
1 vezérlő transzformátor
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag Zárrendszer: poliamid 6, 30% üvegszállal
Vezérlőpult: acél
Szín Vezérlőpult: szürke (RAL 7035)
Zárrendszer: fekete (RAL 9005)
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Zárolási típus Zár, 3 mm-es dupla rudas
Rögzítési mód Rögzítő készlettel - szerkezeten elhelyezés
Magasság 394 mm
400 mm
Szélesség Valós: 770 mm
Névleges: 800 mm
Mélység 522,1 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 54 cm
1. csomag szélessége 80 cm
1.csomag hossza 40 cm
1. csomag súlya 23 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd