Schneider-Electric
 
NSYMDVR3 picture- web-product-data-sheet
NSYMDVR3
Alu függőleges sinek H300mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Sínek nagy terheléshez
Device application Többcélú
Enclosure nominal dimensions -
Rögzítés Rögzítés tartószerkezetre
Termékcsalád kompatibilitása Spacial Spacial S3DB
Spacial Spacial CRNG
Spacial Spacial S3XEX
Thorsman Thalassa PLM
Készülék összetétel 1 függőleges
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Anyag Alumínium
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Hátlemezekre csavarozva - csavartípus M8 - a szekrény hátlemezén elhelyezés
Magasság Névleges: 300 mm
Valós: 239,3 mm
Szélesség 25 mm
Mélység 15 mm
Vastagság 2,5 mm
Nettó súly 0,07 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3 cm
1. csomag szélessége 8 cm
1.csomag hossza 24,5 cm
1. csomag súlya 70 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 24,5 cm
2. csomag szélessége 8 cm
2. csomag hossza 3 cm
2. csomag súlya 748 g
3. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 3. csomagban 300
3.csomag magassága 40 cm
3. csomag szélessége 40 cm
3. csomag hossza 60 cm
3. csomag súlya 22,4 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám B8d0fb33-5e43-4121-80bd-e0d068ed5eda