Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYMDVR7 |
Schneider-Electric
 
NSYMDVR7 picture- web-product-data-sheet
NSYMDVR7
Alu függőleges sinek H700mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Sínek nagy terheléshez
Device application Többcélú
Enclosure nominal dimensions -
Rögzítés Rögzítés tartószerkezetre
Termékcsalád kompatibilitása Spacial Spacial S3DB
Spacial Spacial CRNG
Spacial Spacial S3XEX
Thorsman Thalassa PLM
Készülék összetétel 1 függőleges
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Anyag Alumínium
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Hátlemezekre csavarozva - csavartípus M8 - a szekrény hátlemezén elhelyezés
Magasság Névleges: 700 mm
Valós: 639,3 mm
Szélesség 25 mm
Mélység 15 mm
Vastagság 2,5 mm
Nettó súly 0,2 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,9 cm
1. csomag szélessége 3,5 cm
1.csomag hossza 64,0 cm
1. csomag súlya 200,0 g
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám B8d0fb33-5e43-4121-80bd-e0d068ed5eda
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
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months