|
|
|
NSYMFPLAZ54
Rögzítő keret (500*420)
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Padlórögzítő csap
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Szekrény névleges méretei
|
- W: 500 mm D: 420 mm
|
Szerelési hely
|
Padlón
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa PLD
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
4 padlókeret
1 padlórögzítő keret
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Rögzítési mód
|
Hátlemezekre csavarozva - szekrényen elhelyezés
Padlórögzítő lécekkel - padlón elhelyezés
|
Magasság
|
8 mm
|
Szélesség
|
480 mm
|
Mélység
|
360 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
36,5 cm
|
1.csomag hossza
|
48,5 cm
|
1. csomag súlya
|
5,5 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|