Schneider-Electric
 
NSYMM33SB picture- web-product-data-sheet
NSYMM33SB
Fém szerelőlap 300x300
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Szerelőlemez rögzített része
Készülék alkalmazás Többcélú
Szekrény névleges méretei -
Szerelési hely Tokozat alsó része
Szerelőlemez leírás Teli
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SBM
Készülék összetétel 1 szerelőlemez pánt
Anyag Galvanizált acél
Felületkezelés Fémes
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód 2 rugós szorítóval - csavartípus Ø5 mm-es menetmetsző csavarok - szekrény alsó része elhelyezés
Állandó engedélyezhető teljesítmény 4,5 kg ház hátoldala
Magasság Névleges: 275 mm
Szélesség Névleges: 285 mm
Rögzítő központi részek: 264 mm
Felület és hasznos felület Névleges: 90000 mm²
Vastagság 1,5 mm
Nettó súly 0,904 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 28,500 cm
1. csomag szélessége 27,500 cm
1.csomag hossza 0,300 cm
1. csomag súlya 883,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 500
2.csomag magassága 45,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 466,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem