|
|
|
NSYMM36SB
Fém szerelőlap 300x600
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Szekrény névleges méretei
|
-
|
Szerelési hely
|
Tokozat alsó része
|
Szerelőlemez leírás
|
Teli
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT SBM
|
Készülék összetétel
|
1 szerelőlemez pánt
|
Anyag
|
Galvanizált acél
|
Felületkezelés
|
Fémes
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
2 rugós szorítóval - csavartípus Ø5 mm-es menetmetsző csavarok - szekrény alsó része elhelyezés
|
Állandó engedélyezhető teljesítmény
|
9 kg ház hátoldala
|
Magasság
|
Névleges: 275 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 585 mm
Rögzítő központi részek: 564 mm
|
Felület és hasznos felület
|
Névleges: 180000 mm²
|
Vastagság
|
2 mm
|
Nettó súly
|
2,466 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
59,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
28,000 cm
|
1.csomag hossza
|
0,300 cm
|
1. csomag súlya
|
2,466 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
200
|
2.csomag magassága
|
45,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
506,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
|
|