Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYMM76 |
Schneider-Electric
 
NSYMM76 picture- web-product-data-sheet
NSYMM76
Fém szerelőlap (700*600)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Szerelőlemez rögzített része
Készülék alkalmazás Többcélú
Szekrény névleges méretei - H: 700 mm W: 600 mm
Szerelési hely Közvetlen rögzítés a hátlemezeken
Lépcsős csúszka
Szerelőlemez leírás Teli
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thorsman Thalassa PLM
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Galvanizált acél
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Csavar nélküli - csavartípus M8
Rögzítő készlettel
Állandó engedélyezhető teljesítmény 135 kg
Magasság 650 mm
Szélesség 550 mm
Vastagság 1,8 mm
Nettó súly 5,033 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,300 cm
1. csomag szélessége 65,500 cm
1.csomag hossza 56,000 cm
1. csomag súlya 4,904 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 47,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 258,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months