Schneider-Electric
 
NSYMM86 picture- web-product-data-sheet
NSYMM86
Fém szerelőlap (800*600)
Schneider Electric
Jellemzõk
Áttekintés
Átfutási idő Általában négy héten belül kiszállítják
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Szerelőlemez rögzített része
Készülék alkalmazás Többcélú
Szekrény névleges méretei - H: 800 mm W: 600 mm
H: 600 mm W: 800 mm
Szerelési hely Lépcsős csúszka
Közvetlen rögzítés a hátlemezeken
Szerelőlemez leírás Teli
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thorsman Thalassa PLM
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Galvanizált acél
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Csavar nélküli - csavartípus M8
Rögzítő készlettel
Állandó engedélyezhető teljesítmény 135 kg
Magasság 750 mm
Szélesség 550 mm
Vastagság 2,5 mm
Nettó súly 8,07 kg
Különböző sajátosság H800 x W1200 szekrényekkel
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,500 cm
1. csomag szélessége 55,000 cm
1.csomag hossza 76,000 cm
1. csomag súlya 8,000 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 60
2.csomag magassága 34,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 515,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem