Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYMP48 |
Schneider-Electric
NSYMP48 picture- web-product-data-sheet
NSYMP48
Szerelőlap rekeszelt szekrénybe (400*800)
Schneider Electric
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Szerelőlemez rögzített része
Készülék alkalmazás Cellás alkalmazás
Szekrény névleges méretei -
Szerelőlemez leírás Teli
Termékcsalád kompatibilitása Spacial Spacial SFP
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Galvanizált acél
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Padlórögzítő lécekkel
Magasság Névleges: 400 mm
Valós: 365 mm
Szélesség Névleges: 800 mm
Valós: 700 mm
Garancia
Garancia 18 months