Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYMPC456 |
Schneider-Electric
 
NSYMPC456 picture- web-product-data-sheet
NSYMPC456
Teli homloklap (450*600)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Fedlap
Anwendung Többcélú
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
Nominal dimensions of the housing - H: 450 mm W: 600 mm
Szerelési hely Alvázrögzítő készleten
Készülék összetétel Rögzítőelemek
1 fedőcsavar
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag Acél
Szín Szürke (RAL 7035)
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Rögzítési mód Csavarokkal
Előlap típusa Teli
Magasság Névleges: 450 mm
Valós: 449,5 mm
Szélesség Névleges: 600 mm
Rögzítő központi részek: 478 mm
Valós: 502 mm
Mélység Valós : 12 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 51,000 cm
1. csomag szélessége 45,000 cm
1.csomag hossza 2,000 cm
1. csomag súlya 3,986 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 60
2.csomag magassága 72,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 246,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd