Schneider-Electric
 
NSYMPCH408 picture- web-product-data-sheet
NSYMPCH408
Teli nyitható homloklap (400*800)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Fedlap
Anwendung Többcélú
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
Nominal dimensions of the housing - H: 400 mm W: 800 mm
Szerelési hely Alvázrögzítő készleten
Készülék összetétel Rögzítőelemek
1 fedőcsavar
Forgópántok
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag Acél
Szín Szürke (RAL 7035)
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Rögzítési mód Csavarokkal
Előlap típusa Csuklós sima
Magasság Névleges: 400 mm
Valós: 399,5 mm
Szélesség Névleges: 800 mm
Rögzítő központi részek: 678 mm
Valós: 702 mm
Mélység Valós : 12 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 71,000 cm
1. csomag szélessége 41,000 cm
1.csomag hossza 2,000 cm
1. csomag súlya 4,872 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 60
2.csomag magassága 50,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 305,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 35
Garancia
Garancia 18 months