|
|
|
NSYMPD12M6
RÉSZLEGES TÖMÖR AJTÓ 600X600
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Részleges ajtó
|
Application
|
Cellás alkalmazás
|
For enclosure nominal dimensions
|
- W: 600 mm
|
Total number of 50 mm modules
|
12
|
Szerelési hely
|
Mellső
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT SFM
|
Készülék összetétel
|
1 elválasztó ajtó CPU-hoz
2 forgópántok
1 5 mm dupla rudazatú betét
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Zárolási típus
|
Zár, 5 mm-es dupla rudas
|
Reteszek száma
|
1
|
Ajtó típusa
|
Külső sima
|
Ajtónyitási oldal
|
Megfordítható (120 °)
|
Magasság
|
Névleges: 600 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 600 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
58,0 cm
|
1.csomag hossza
|
61,0 cm
|
1. csomag súlya
|
6,832 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
46,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
81,0 kg