Schneider-Electric
 
NSYMPP43 picture- web-product-data-sheet
NSYMPP43
Poliészter szerelőlap 400x300
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Szerelőlemez rögzített része
Készülék alkalmazás Többcélú
Szekrény névleges méretei -
Szerelési hely Közvetlen rögzítés a hátlemezeken
Lépcsős csúszka
Szerelőlemez leírás Teli
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thorsman Thalassa PLM
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Üvegszál erősítésű poliészter
Szín Szürke (RAL 7035)
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Csavar nélküli - csavartípus M8
Rögzítő készlettel
Állandó engedélyezhető teljesítmény 30 kg
Magasság Névleges: 325 mm
Ház névleges méretei: 400 mm
Szélesség Névleges: 250 mm
Ház névleges méretei: 300 mm
Vastagság 4 mm
Nettó súly 7 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,500 cm
1. csomag szélessége 25,500 cm
1.csomag hossza 36,500 cm
1. csomag súlya 666,000 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem