|
|
|
NSYMR126
Telequick szerelőlap 1200X600
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Szekrény névleges méretei
|
- H: 1200 mm W: 1200 mm
- H: 1200 mm W: 600 mm
|
Szerelési hely
|
Lépcsős csúszka
Közvetlen rögzítés a hátlemezeken
|
Szerelőlemez leírás
|
Telequick perforációs
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
Thorsman Thalassa PLM
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csavar nélküli - csavartípus M8
Rögzítő készlettel
|
Magasság
|
1145 mm
|
Szélesség
|
551 mm
|
Mélység
|
15 mm
|
Vastagság
|
2 mm
|
Nettó súly
|
4,78 kg
|
Bővítőhelyek száma
|
1275
|
Különböző sajátosság
|
H1200 x W1200 szekrényekkel
Beépítés szekrény hátoldalába
|
Kivágási méretek
|
11 x 26 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
114,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
55,500 cm
|
1.csomag hossza
|
1,500 cm
|
1. csomag súlya
|
4,780 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
76
|
2.csomag magassága
|
90,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
383,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|