Schneider-Electric
NSYMSC28 picture- web-product-data-sheet
NSYMSC28
2 oldalsó elválasztó (200*800)
Schneider Electric
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Termék vagy alkatrész típusa Partíció
Anwendung Cellás alkalmazás
Nennmaße des Gehäuses -
Szerelési hely Szekrény oldalai
Termékcsalád kompatibilitása Spacial Spacial SFP
Készülék összetétel Rögzítőelemek
2 oldallemez
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag Galvanizált acél
Magasság Névleges: 200 mm
Valós: 185 mm
Szélesség Névleges: 800 mm
Valós: 780 mm
Garancia
Garancia 18 months