|
|
|
NSYMUPLA73W
ÖSSZEÉPÍTŐ KÉSZLET PLA / PHD 7x3
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatolási tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatolókészlet
|
Anwendung
|
Többcélú
|
Szerelési hely
|
2 tokozat oldala összekapcsolva
|
Szerelési támogatás
|
ZZ oszloptalp
ZH plinth
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa PLD megfelelő szekrény
|
Készülék összetétel
|
1 ablakos keret
Rögzítőelemek
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Keret: üvegszállal töltött poliészter
|
Magasság
|
Névleges: 750 mm
|
Szélesség
|
Frame: 35 mm
|
Mélység
|
320 mm
|
IP védettségi szint
|
IP55
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
60,2 cm
|
1.csomag hossza
|
24,1 cm
|
1. csomag súlya
|
625,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|