Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYMW10MR |
Schneider-Electric
 
NSYMW10MR picture- web-product-data-sheet
NSYMW10MR
Sín NSYMW10M-hez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Category Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Adapter fedlap
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT CT
PanelSeT S3D
PanelSeT S3CM
Application Többcélú
Nominal dimensions of the housing -
Termék rendeltetési helye NSYMW10MK
Készülék összetétel 2 tartók
1 sínek
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Acél
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13,500 cm
1. csomag szélessége 26,500 cm
1.csomag hossza 3,000 cm
1. csomag súlya 349,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 400
2.csomag magassága 53,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 153,080 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 86c971db-94b7-45f1-bdf1-8c503ea9309d
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months