Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYPFCX |
Schneider-Electric
 
NSYPFCX picture- web-product-data-sheet
NSYPFCX
Fali rögzítőkészlet CRSX szekrényhez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rögzítő tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Fali/konzolkar
Készülék alkalmazás Többcélú
Szekrény névleges méretei -
Szerelési hely Szekrény hátoldala
Szerelési anyagok típusa Vízszintes vagy függőleges pozíció
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT S3X
Készülék összetétel Rögzítő tartó
4 húz
4 előre szerelt zárótömítés
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag Rozsdamentes acél 304L
Rögzítési mód Hátlemezekre csavarozva - csavartípus M8
Hátlemezekre csavarozva - csavartípus M6
Állandó engedélyezhető teljesítmény 250 kg
249,9 kg
Magasság Valós: 74 mm
Szélesség Valós: 42 mm
Mélység Fal-tokozat elválasztása : 12 mm
Fal-tokozat elválasztása : 11,94 mm
Nettó súly 0,3 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,000 cm
1. csomag szélessége 15,500 cm
1.csomag hossza 8,000 cm
1. csomag súlya 292,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 40
2.csomag magassága 26,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 12,050 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 480
3.csomag magassága 100,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 158,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months