Schneider-Electric
 
NSYPHDZT1074 picture- web-product-data-sheet
NSYPHDZT1074
Thalassa PHD kültéri szekrény 1000x750x420 bordázott ajtó
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range Thorsman
Product Thalassa PLA
Application Kültéri nagy igénybevétel
Certification UL-Aex megfelel UL 508, E típus 2008
BV megfelel IEC 61984 2011
BV megfelel IEC 61439-5 2010
Delta megfelel IEC 62208 2011
Enclosure type Többcélú
Category Megfelelő szekrény
Version PHDZT
Enclosure height with canopy 1093 mm
Canopy height 38 mm
Enclosure width 750 mm
Enclosure depth 420 mm
Szekrény szerelése Álló kivitelű
Készülék összetétel 1 ajtók in dupla üvegszállal erősített poliészter
1 kaputelefon kültéri egség in acél rozsdamentes bevonattal
1 ajtó in műanyag A4 formátum
1 kábelvezető tartó in alumínium
1 csavar in dupla üvegszállal erősített poliészter
1 védőkupak in üvegszállal erősített poliészter
Kiegészítő jellemzők
Test típusa Zárt összeszerelt ház
Ajtó típusa Bordázott
Ajtók száma 1 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal Jobb vagy bal (120 °)
Retesz típusa 2-pontos retesz, fogantyú 1242E biztonsági kulccsal és függőzárral
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Alsó rész
Maximum lifting load 500 kg
Levehető alkatrészek Ajtó csuklópántokkal
Fedél rögzítő készlettel
Kábel tömítőlemez rögzítő készlettel
Anyag Dupla üvegszállal erősített poliészter
Szín Szürke (RAL 7035)
Szabványok IEC 61984
UL 508, E típus
IEC 61439-5
IEC 62208
Villamos szigetelési osztály II. osztály megfelel IEC 61439-1 2011
Környezet
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262 (lapraszerelt)
Mechanikai hibatűrési képesség Vandálbiztos conforming to EN/IEC 61439-6 version 2010
Tűzellenállási képesség 960 °C megfelel IEC 62208
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -45…80 °C megfelel IEC 61984 1E osztály
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…40 °C
Corrosion withstand 90…100 % conforming to ISO 12944 C4H
Environmental withstand Napsugárzás: 1E osztály legfeljebb 180 km/h megfelel IEC 61984:2011
Környező levegő ellenállás: 1E osztály 0...100 s megfelel IEC 61984:2011
Ultraibolya lebomlási vizsgálat: 1E osztály megfelel ISO 4892-2:2013
Jég és fagy képződése: 1E osztály megfelel IEC 61984:2011
Állatokkal és növényekkel szembeni ellenállás: 1E osztály megfelel IEC 61984:2011
: 1E osztály megfelel IEC 61984:2011
Thermal management options Ventilátor: Potenciális hőveszteség: 1500 W maximális zajszint esetén 60 dB
Külső biztosítékokkal Potenciális hőveszteség: 4000 W
Semleges: Potenciális hőveszteség: 713 W --25 °C
Semleges: Potenciális hőveszteség: 312 W -20 °C
Semleges: Potenciális hőveszteség: 133 W -40 °C
802.3 szabvány szerint Potenciális hőveszteség: 1500 W
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 46,000 cm
1. csomag szélessége 111,500 cm
1.csomag hossza 120,000 cm
1. csomag súlya 45,412 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 120,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 103,824 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959