|
|
|
NSYPHDZT15124
Thalassa PHD kültéri szekrény 1500x1250x420 bordázott ajtó
|
|
|
Fő jellemzők
Range
|
Thorsman
|
Product
|
Thalassa PLA
|
Application
|
Kültéri nagy igénybevétel
|
Certification
|
UL-Aex megfelel UL 508, E típus 2008
BV megfelel IEC 61984 2011
BV megfelel IEC 61439-5 2010
Delta megfelel IEC 62208 2011
|
Enclosure type
|
Többcélú
|
Category
|
Megfelelő szekrény
|
Version
|
PHDZT
|
Enclosure height with canopy
|
1593 mm
|
Canopy height
|
38 mm
|
Enclosure width
|
1250 mm
|
Enclosure depth
|
420 mm
|
Szekrény szerelése
|
Álló kivitelű
|
Készülék összetétel
|
1 test rögzíthető vakanyával in dupla üvegszállal erősített poliészter
2 ajtó rögzítő in dupla üvegszállal erősített poliészter in egymás mellett
1 ajtó in műanyag A4 formátum
1 védőkupak in üvegszállal erősített poliészter
2 kábelvezető tartó in alumínium
2 kaputelefon kültéri egség in acél rozsdamentes bevonattal
|
Kiegészítő jellemzők
Test típusa
|
Zárt összeszerelt ház
|
Ajtó típusa
|
Bordázott
|
Ajtók száma
|
2 ajtó(k)
|
Ajtónyitási oldal
|
Jobb és bal (120 °)
|
Retesz típusa
|
4-pontos retesz, fogantyú 1242E biztonsági kulccsal és függőzárral ajtó
|
Hozzáférés a működtetéshez
|
Alsó rész
Első rész
|
Maximum lifting load
|
500 kg
|
Levehető alkatrészek
|
Ajtó csuklópántokkal
Fedél rögzítő készlettel
Kábel tömítőlemez rögzítő készlettel
|
Anyag
|
Dupla üvegszállal erősített poliészter
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Szabványok
|
UL 508, E típus
IEC 61984
IEC 61439-5
IEC 62208
|
Villamos szigetelési osztály
|
II. osztály megfelel IEC 61439-1 2011
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP55 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védelmi fokozat
|
IK10 megfelel IEC 62262 (lapraszerelt)
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Vandálbiztos conforming to EN/IEC 61439-6 version 2010
|
Tűzellenállási képesség
|
960 °C megfelel IEC 62208
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-45…80 °C megfelel IEC 61984 1E osztály
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…40 °C
|
Corrosion withstand
|
90…100 % conforming to ISO 12944 C4H
|
Environmental withstand
|
Napsugárzás: 1E osztály legfeljebb 180 km/h megfelel IEC 61984:2011
Környező levegő ellenállás: 1E osztály 0...100 s megfelel IEC 61984:2011
Ultraibolya lebomlási vizsgálat: 1E osztály megfelel ISO 4892-2:2013
Jég és fagy képződése: 1E osztály megfelel IEC 61984:2011
Állatokkal és növényekkel szembeni ellenállás: 1E osztály megfelel IEC 61984:2011
: 1E osztály megfelel IEC 61984:2011
|
Thermal management options
|
Ventilátor: Potenciális hőveszteség: 1500 W maximális zajszint esetén 60 dB
Külső biztosítékokkal Potenciális hőveszteség: 4000 W
Semleges: Potenciális hőveszteség: 1468 W --25 °C
Semleges: Potenciális hőveszteség: 642 W -20 °C
Semleges: Potenciális hőveszteség: 275 W -40 °C
802.3 szabvány szerint Potenciális hőveszteség: 1500 W
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
156,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
48,000 cm
|
1.csomag hossza
|
130,000 cm
|
1. csomag súlya
|
96,000 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
168,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,000 cm
|
2. csomag hossza
|
130,000 cm
|
2. csomag súlya
|
192,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
SCIP szám
|
1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
|
|