|
|
|
NSYPHX200
4 rozsdamentes állítható láb 200mm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Lábazatok részben süllyesztett installációhoz
|
Application
|
Többcélú
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SD
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
PanelSeT PanelSeT SDX
|
Készülék összetétel
|
4 láb
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Rozsdamentes acél 316L
|
Felületkezelés
|
Mikro peremes
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal - szekrény szerkezet elhelyezés
|
Beállítás
|
20 mm
|
Állandó megengedhető terhelés
|
100 kg
|
Magasság
|
200 mm
|
Nettó súly
|
2,5 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,500 cm
|
1.csomag hossza
|
27,500 cm
|
1. csomag súlya
|
4,192 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
SCIP szám
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|