|
|
|
NSYPIN86
Belső ajtó (800*600)
|
|
|
Fő
Termékcsalád
|
Spacial
|
Tartozék / alkatrész kategóriája
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ajtó
|
Application
|
Több helyszínes
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési hely
|
Lépcsős csúszka
Mellső oldal
|
Termékcsalád kompatibilitás
|
Spacial (Spacial CRNG)
Spacial (Spacial S3DB)
Spacial (Spacial S3XEX)
|
Készülék összetétel
|
1 ajtók
4 rögzítőgyűrű
2 szerelő oszlop
|
Kiegészítő
Anyag
|
Ajtó: acéllemez
|
Szín
|
Összes oldal: szürke (RAL 7035)
|
Felületképzés
|
Poliészter por
|
Zárolási típus
|
Zár, 3 mm-es dupla rudas
|
Reteszek száma
|
1
|
Beállítás
|
25 mm-es lépésekben (lépcsős csúszkán)
|
Ajtó típusa
|
Belső sima
|
Ajtónyitási oldal
|
Megfordítható
|
Legnagyobb terhelés
|
30 kg/m²
|
Magasság
|
Névleges: 800 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 600 mm
|
Nettó súly
|
6,2 kg
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
55,5 cm
|
1.csomag hossza
|
76,5 cm
|
1. csomag súlya
|
6,412 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|