|
|
|
NSYPLA1073G
PLA műanyag szekrény (1000*750*320)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Termék neve
|
Thalassa PLD
|
Enclosure type
|
Többcélú
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Megfelelő szekrény
|
Version
|
tömör szerelőlemez
|
Nominal height
|
1000 mm
|
Nominal width
|
750 mm
|
Nominal depth
|
320 mm
|
Szekrény szerelése
|
Álló kivitelű
|
Készülék összetétel
|
1 felső lemez
1 doboz
2 oldalsó felosztás
1 hátsó rész
1 ajtók
|
Kiegészítő jellemzők
Test típusa
|
Zárt felső és alsó rész oldalsó részekkel összeszerelve
|
Ajtó típusa
|
Sima első rész
|
Ajtók száma
|
1 ajtó(k)
|
Ajtónyitási oldal
|
Megfordítható (120 °)
|
Retesz típusa
|
4-pontos retesz, 5 mm-es kétrudas
|
Hozzáférés a működtetéshez
|
Hátsó rész
Első rész
|
Levehető alkatrészek
|
Ajtó csuklópántokkal
Hátsó panel rögzítő készlettel
|
Anyag
|
Üvegszállal erősített poliészter
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Szabványok
|
UL 508, E típus
IEC 62208
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 5
NEMA 1
NEMA 2
NEMA 3X
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 12
NEMA 3S
NEMA 13
|
Terméktanúsítványok
|
VFI-SS-111
UL listázott fájl E12158 CCN NKPZ és CCN NTHT
DOC/Ipar Cananda
|
Elektromos szigetelési osztály
|
II. osztály
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529 (teljes alaplemez)
|
IK védelmi fokozat
|
IK10 megfelel IEC 62262 (lapraszerelt)
|
Tűzellenállási képesség
|
960 °C megfelel IEC 62208
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-35…90 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
35,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
77,000 cm
|
1.csomag hossza
|
102,000 cm
|
1. csomag súlya
|
17,944 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
3
|
2.csomag magassága
|
120,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
66,832 kg