Schneider-Electric
 
NSYPLA15126G picture- web-product-data-sheet
NSYPLA15126G
PLA MŰANYAG SZEKRÉNY IP65
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Termék neve Thalassa PLD
Enclosure type Többcélú
Termék vagy alkatrész típusa Megfelelő szekrény
Version tömör szerelőlemez
Nominal height 1500 mm
Nominal width 1250 mm
Nominal depth 620 mm
Szekrény szerelése Álló kivitelű
Készülék összetétel 1 felső lemez
1 doboz
2 oldalsó felosztás
2 ajtók
2 hátsó rész
Kiegészítő jellemzők
Test típusa Zárt felső és alsó rész oldalsó részekkel összeszerelve
Ajtó típusa Sima első rész
Ajtók száma 2 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal Jobb és bal (120 °)
Retesz típusa 4-pontos retesz, 5 mm-es kétrudas
Hozzáférés a működtetéshez Hátsó rész
Első rész
Levehető alkatrészek Ajtó csuklópántokkal
Hátsó panel rögzítő készlettel
Anyag Üvegszállal erősített poliészter
Szín Szürke (RAL 7035)
Szabványok UL 508, E típus
IEC 62208
NEMA védettségi szint NEMA 13
NEMA 12
NEMA 1
NEMA 2
Terméktanúsítványok UL listázott fájl E12158 CCN NKPZ és CCN NTHT
VFI-SS-111
DOC/Ipar Cananda
Elektromos szigetelési osztály II. osztály
Környezet
IP védettségi szint IP65 megfelel MSZ EN 60529 (teljes alaplemez)
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262 (lapraszerelt)
Tűzellenállási képesség 960 °C megfelel IEC 62208
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -35…90 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 153,000 cm
1. csomag szélessége 128,000 cm
1.csomag hossza 65,000 cm
1. csomag súlya 94,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959